P-FIX-3,5 - Lame de rechange
3210361

Lame de rechange, profondeur: 8,6 mm, largeur: 2,6 mm, hauteur: 10,6 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Utilisable dans tous les blocs de jonction de sectionnement ...-TG avec pas de 3,5 mm du système CLIPLINE complete
Le serre-fil métallique P-FIX ferme le point de sectionnement et ne peut plus être retiré après montage.