Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

D-PT 2,5-QUATTRO-MTB - Flasque d'extrémité
3210209

Flasque d'extrémité, profondeur: 29,05 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 92,2 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Couvercle d'extrémité, permet de fermer le côté ouvert du bloc de jonction