Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PH 2,5/ 4 - Boîtier pour câbles
3209714

Boîtier pour câbles, pas: 20,8 mm, profondeur: 36,8 mm, largeur: 20,8 mm, hauteur: 19,9 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Juxtaposition, sans modifier le pas
Boîtier pour câble robuste pour le dispositif antitraction des câbles de raccordement
Possibilité de repérage supplémentaire pour les connecteurs