Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

P-FU 5X20-5 - Fiche porte-fusible
3209235

Fiche porte-fusible, Adapté pour les blocs de jonction à partir d'une largeur de 5,2 mm avec zone TG, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: Montage par enfichage, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Variantes avec affichage bipolaire des défauts
Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits