FC 4-PCB/8
-
Connecteur
3208694
Embase pour circuits imprimés, 8 pôles
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 8 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
Etage 1 | |
Type de raccordement | Raccordement par clip/raccordement soudé |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 15 A |
Courant de charge maximal | 15 A |
Tension nominale | 320 V |
Dessin coté |
|
Largeur | 65,7 mm |
Hauteur | 29,1 mm |
Profondeur | 34,3 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,01 kA |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Durée de vie en service | |
Nombre de cycles d'enfichage | 100 |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN 60255-21-1:1996-05 |
Fréquence | 10 Hz ... 150 Hz |
Accélération | 1g (84,2 Hz ... 150 Hz) |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN 60255-21-1:1996-05 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Type de montage | Montage circuits imprimés |
Référence | 3208694 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BE643X |
Product key | BE643X |
GTIN | 4046356663366 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,57 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,57 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250301 |
ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBF 6 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825027
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824646
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829665
-
UP 4-4CT - Connecteurs 3208720
-
UP 4-4VT - Connecteurs 3208721
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240538
-
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240547
-
C-SCFFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240541
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2