EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 20 - 14 |
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: bleu
Type de produit | Blocs de jonction multiconducteurs |
Gamme de produits | QTC |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Nombre de raccordements par étage | 4 |
Fréquence de connexion pour la même section | 100 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section assignée AWG | 14 |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement rapide |
Matériau isolant de fil | PVC / PE |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Int. nom. | 24 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Courant de charge maximal | 24 A (pour section de conducteur de 2,5 mm² ; ne doit pas être dépassée par le courant cumulé) |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Courant de charge maximal | 22,5 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Tension nominale | 550 V |
Largeur | 6,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 102,4 mm |
Profondeur | 37,8 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 39,3 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 46,8 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Diamètre de fil avec isolant | 3,8 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Référence | 3206447 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE3113 |
Product key | BE3113 |
GTIN | 4046356898539 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,876 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 16,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |