CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 20 - 14 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 20 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 20 - 14 |
NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 139ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2196825-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAE000014HIECEx
Identifiant de lhomologation: IECExKIWA19.0011UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 21 A | 0,5 - 2,5 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: KIWA19ATEX0019UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certification d'examen de type | 550 V | 21 A | 0,5 - 2,5 |