QTC 2,5-MT BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3205226

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles