AI 16 -12 IV
-
Embout
3201181
Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: ivoire
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ces embouts répondent aux cotes de la norme DIN 46228-4 : 1990-09.
Le code couleur du collier isolant en plastique se base sur la norme NF C 63‑023 : 1994‑02.
Les embouts métalliques sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.