Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 16 -12 BU - Embout
3200564

Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 24 mm, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.