Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 10 -18 BN - Embout
3200137

Embout, Longueur zone de contact: 18 mm, longueur de la douille: 28 mm, coloris: marron

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces embouts répondent aux cotes de la norme DIN 46228-4 : 1990-09.
Le code couleur du collier isolant en plastique se base sur la norme NF C 63‑023 : 1994‑02.
Les embouts métalliques sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.