GTF 76/ 48 - Bloc de jonction de sectionnement
3121025

Bloc de jonction de sectionnement, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Lorsqu'il est ouvert, donc sur « OFF " le voyant rouge indique la présence d’un éventuel défaut à la terre dans le circuit de commande.
Lorsque le sectionneur est fermé, donc sur « ON », le voyant jaune indique que le circuit fonctionne normalement avec mise à la terre.