UDMTK 5-P/P BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3101113

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. Etage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Type compact avec largeur de seulement 6,2 mm
Boîtiers fermés des bloc de jonction à deux niveaux
Utilisation confortable du couteau de sectionnement