AB-UTI/3 - Support
3076038

Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, pas: 200 mm, profondeur: 51,2 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 93,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Support, pour maintenir la barre collectrice de N