DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20) - Bloc de jonction-fusibles
3073979

Bloc de jonction porte-fusible pour cartouche G, section : 0,5-10 mm2, AWG : 20-8, largeur : 12,2 mm, coloris : noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction porte-fusible pour la protection anti-explosion