Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UW 16-POT - Bloc de jonction en traversée de paroi
3073487

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 1, courant de charge: 76 A, section: 6 mm2 - 25 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 12 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Le principe de verrouillage sans outil permet un montage simplifié sur la paroi de l'appareil
La compensation automatique de l'épaisseur de paroi permet une utilisation universelle
Etanchéité fiable même en cas de substances de coulage de faible viscosité