Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UT 6-MT BU - Bloc de jonction à couteau de sectionnement
3073267

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 500 V, Intensité permanente thermique Ith: 20 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Double ligne de pontage permettant une répartition du potentiel et une alimentation individuelles
Forme compacte et capacité de charge élevée de 20 A