CGS-AH 50 SET - Cache
3071410

Cache, conditionnement par paires, profondeur: 54,5 mm, largeur: 63 mm, hauteur: 214 mm, coloris: gris

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pose aisée des câbles et conducteurs prééquipés grâce à un mécanisme de rotation pour lequel une demande de brevet a été déposée
Câblage ultérieur simple grâce aux ouvertures sans outil du mécanisme de rotation
La bride intégrée avec dispositif anti-traction assure simplicité et rapidité de montage
Planification aisée des faisceaux de câbles, la longueur de câble est prédéfinie par le bras pivotant
Protection mécanique des câbles et mise en faisceau grâce à des capots de protection enfichables sans outil