CGS 50 - Système guide-câbles
3071400

Système guide-câbles, avec charnière fermée, profondeur: 140,5 mm, largeur: 68 mm, hauteur: 218 mm, diamètre: 42 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Matière plastique de qualité, élastique et résistante aux contraintes mécaniques, certifiée selon UL 94, classe d'inflammabilité : V0
Protection mécanique des câbles et mise en faisceau grâce à des capots de protection enfichables sans outil
La bride intégrée avec dispositif anti-traction assure simplicité et rapidité de montage
Planification aisée des faisceaux de câbles, la longueur de câble est prédéfinie par le bras pivotant
Guidage de câble jusqu'à la porte de l'armoire électrique dans le système CAO planifiable grâce à une plage de pivotement et un espace de montage définis
Pose aisée des câbles et conducteurs prééquipés grâce à un mécanisme de rotation pour lequel une demande de brevet a été déposée