cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé avec ressort de soutien, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
Type de produit | Bloc de jonction de sectionnement pour essais |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 6 mm² |
Couple de serrage point-test | 0,6 |
Couple de serrage disrupteur | M3 0,6 ... 0,8 Nm |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé avec ressort de soutien |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 41 A |
Courant de charge maximal | 57 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 500 V (jusqu'à 690 V avec un degré de pollution II) |
Section nominale | 6 mm² |
Largeur | 8,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur sur NS 32 | 57 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 52 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 59,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 6 mm² | 0,72 kA |
Résistance aux courants de courte durée 10 mm² | 1,2 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Profilé/support de fixation | NS 32/NS 35 |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 2,5 mm2/0,7 kg |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,8g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Filetage vis | M3 |
Référence | 3070310 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1233 |
Product key | BE1233 |
GTIN | 4046356661959 |
Poids par pièce (emballage compris) | 26,609 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 26,609 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |