FTP-3/10S - Fiche de test
3069951

Fiche de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 10, type de raccordement: Raccordement par cosse, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Gain de place grâce aux alvéoles pour fiches test déportées
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations