Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC-FTP-TRI - Languette de détrompage
3069898

Languette de détrompage, pour alvéoles pour fiche test FTP-2 et FTPR-2 ainsi que pour connecteur final FBP-2, type : triangle, profondeur: 6 mm, largeur: 4 mm, hauteur: 25,5 mm, coloris: rouge, type de montage: Encliqueter

Informations détaillées concernant le produit