CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 40, nombre de pôles: 20, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: gris
Type de produit | Connecteur de test |
Nombre de pôles | 20 |
Pas | 8,2 mm |
Nombre de connexions | 40 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 20 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
Nombre de raccordements par étage | 40 |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 20 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 20 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Courant de charge maximal | 30 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Tension nominale | 400 V AC/DC |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1 mm² ... 6 mm² |
Largeur | 195,6 mm |
Hauteur | 99,7 mm |
Profondeur | 56,5 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 69,3 mm |
Pas | 8,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Référence | 3069869 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE6112 |
Product key | BE6112 |
GTIN | 4046356962339 |
Poids par pièce (emballage compris) | 599,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 599 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 20 - 8 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |