PTRE 6-2/4 - Connecteur de test
3069849

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 8, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,5 mm2 - 10 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de place grâce aux réglettes de fiches test modulaires compactes
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur