EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
690 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 |
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 12, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, type de montage: Montage mural, coloris: gris
Type de produit | Connecteur de test |
Nombre de pôles | 6 |
Pas | 8,2 mm |
Nombre de connexions | 12 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 6 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,31 W |
Surtension transitoire d'essai | 5 kV |
Section nominale | 6 mm² |
1er étage | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Gabarit | A5 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Courant de charge maximal | 30 A (pour section de conducteur 10 mm²) |
Tension nominale | 400 V AC/DC |
Section nominale | 6 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 81,5 mm |
Hauteur | 81 mm |
Profondeur | 56,5 mm |
Pas | 8,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 4,8 kV |
Résultat | Essai réussi |
Essai d'échauffement | |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 300 A |
500 A | |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Résistance mécanique | |
Résultat | Essai réussi |
Fixation sur le support | |
Force d'essai, valeur de consigne | 5 N |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Vitesse de rotation | 10 tr./min |
Tours | 135 |
Section de conducteur/poids | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Résultat | Essai réussi |
Vieillissement | |
Cycles de température | 192 |
Résultat | Essai réussi |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 3069652 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE6112 |
Product key | BE6112 |
GTIN | 4046356888325 |
Poids par pièce (emballage compris) | 242 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 241 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b7f86d9c-cc21-41a2-bc28-043c52b0d2ef |