FBP-2/C14
-
Fiche borgne
3069502
Fiche borgne, Détrompage de type C14 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, largeur: 146,7 mm, hauteur: 81 mm, nombre de pôles: 14, coloris: gris, type de montage: Enfichage dans l'embase
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Connecteur final pour FAME... sert de cache de protection pour le bloc de test si le point test est retiré