Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Connecteur d'essai
3069466

Connecteur d'essai, avec résistance intégrée 100 mOhm, 3 W, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 1 A, Section de référence: 2,5 mm2, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et gain de temps grâce au regroupement fonctionnel des commutations
Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Sécurité maximale avec le court-circuit capacitif et automatique du convertisseur
Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations