FWP 4+1 - Connecteur de service
3069271

Connecteur de service, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 5, Section de référence: 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le robuste contact de commutation intégré est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées, l'utilisation de matériaux de haute qualité assurant un transfert fiable des courants de signaux même après de nombreuses manipulations
Le court-circuitage automatique du convertisseur et la protection contre les contacts fortuits
offrent une sécurité optimale lors de la mesure