Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AKG 35 GN - Bloc de jonction
3062993

Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 125 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 2,5 mm2 - 35 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: vert

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles