Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AB-SK TOP INSULATED - Support
3062074

Support, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 102,4 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris, type de montage: Montage sur rail DIN

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour le montage de bornes de blindage SK et SKS
Forme compacte de pas 5,2 mm
Emplacements pour ponts enfichables FBS
Pour un raccordement de blindage confortable, en particulier pour les bloc de jonction à un et plusieurs niveaux et les appareils à raccordement frontal
La barre 3 x 10 mm peut, pour une pose de conducteur optimale, être montée verticalement, horizontalement et avec un angle de 45° dans les supports.
Fonction de butée