PP-H 2,5/24 - Connecteurs
3061897

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 24, nombre de pôles: 24, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.