DFS-SP-H 2,5 - Capot à bride
3061431

Capot à bride, profondeur: 24,7 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 35,8 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Forme et pas identiques aux modules de base
Verrouillage automatique dans la bride de verrouillage