UT 4-QUATTRO/ 2P
-
Blocs de jonction simple
3060296
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max. L'intensité et la tension sont fonction du connecteur utilisé. |
Généralités | |
Remarque | Le courant total de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max. |
En cas de connexion volante, un film isolant doit être mis en place entre le connecteur et les surfaces conductrices d'électricité. |
Type de produit | Bloc de jonction enfichable |
Gamme de produits | UT |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |
Nombre de raccordements par étage | 4 |
Section nominale | 4 mm² |
Etage 1 unten 1+2 | |
Type de raccordement | Raccord vissé/enfichable |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,6 ... 0,8 Nm |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Gabarit | A4 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 10 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 32 A (tenir compte du derating) |
Courant de charge maximal | 32 A (pour une section de conducteur de 6 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 4 mm² |
Largeur | 6,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 82,4 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 55 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Essai de tension de choc | |
Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux courants de courte durée 4 mm² | 0,48 kA |
Résultat | Essai réussi |
Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
Résultat | Essai réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Fixation sur le support | |
Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
Résultat | Essai réussi |
Durée de vie en service | |
Nombre de cycles d'enfichage | 100 |
Essai au brûleur à aiguille | |
Temps d'action | 30 s |
Résultat | Essai réussi |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 0,58g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 100 °C (plage de température de fonctionnement max. y compris auto-échauffement, voir courbe de déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3060296 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE1141 |
Product key | BE1141 |
GTIN | 4046356090421 |
Poids par pièce (emballage compris) | 16,47 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 16,19 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2698fd55-e128-49fc-814a-0edb9ff05922 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 6-6 - Pont enfichable 1008238
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
FBS 50-6 - Pont enfichable 3032224
-
FBSR 2-6 - Pont enfichable 3033715
-
FBSR 3-6 - Pont enfichable 3001594
-
FBSR 4-6 - Pont enfichable 3001595
-
FBSR 5-6 - Pont enfichable 3001596
-
FBSR 10-6 - Pont enfichable 3033716
-
FBSRH 2-6 - Fiches de court-circuitage 3033812
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Pont enfichable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Pont enfichable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Pont enfichable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Pont enfichable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Pont enfichable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Pont enfichable 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Pont réducteur 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Pont réducteur 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Pont réducteur 3047251
-
D-UT 4-QUATTRO/ 2P - Flasque d'extrémité 3045648
-
ATP-UT-QUATTRO - Séparateur 3047196
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Segment de couvercle 3047109
-
CP 4/2 - Boitier 1066559
-
CP 4/3 - Boitier 1066560
-
CP 4/4 - Boitier 1066561
-
CP 4/5 - Boitier 1066562
-
CP 4/6 - Boitier 1066563
-
CP 4/8 - Boitier 1066564
-
CP 4/10 - Boitier 1066565
-
LPS-6/E - Fiche de maintenance 3270540
-
LPS-6 - Fiche de maintenance 3270541
-
LPO 4/E - Fiche de prise 3270519
-
LPO 4 - Fiche de prise 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1051430
-
UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824589
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptateur de test 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptateur de test 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptateur de test 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptateur de test 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptateur de test 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptateur de test 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptateur de test 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptateur de test 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptateur de test 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptateur de test 3035983
-
PS-6 - Fiche de test 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Fiche de test 3038736
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
UP 4/ 1 - Connecteurs 3060115
-
UP 4/ 2 - Connecteurs 3060128
-
UP 4/ 3 - Connecteurs 3060131
-
UP 4/ 4 - Connecteurs 3060144
-
UP 4/ 5 - Connecteurs 3060157
-
UP 4/ 6 - Connecteurs 3060160
-
UP 4/ 7 - Connecteurs 3060173
-
UP 4/ 8 - Connecteurs 3060186
-
UP 4/ 9 - Connecteurs 3060199
-
UP 4/10 - Connecteurs 3060209
-
UP 4/11 - Connecteurs 3060212
-
UP 4/12 - Connecteurs 3060225
-
UP 4/13 - Connecteurs 3060238
-
UP 4/14 - Connecteurs 3060241
-
UP 4/15 - Connecteurs 3060254
-
UP 4/ 1-L - Connecteurs 3060021
-
UP 4/ 1-L BU - Connecteurs 3060034
-
UP 4/ 1-L GNYE - Connecteurs 3060047
-
UP 4/ 1-M - Connecteurs 3060050
-
UP 4/ 1-M BU - Connecteurs 3060063
-
UP 4/ 1-M GNYE - Connecteurs 3060076
-
UP 4/ 1-R - Connecteurs 3060089
-
UP 4/ 1-R BU - Connecteurs 3060092
-
UP 4/ 1-R GNYE - Connecteurs 3060102
-
UPBV 4/ 1 - Connecteurs 3045800
-
UPBV 4/ 2 - Connecteurs 3045813
-
UPBV 4/ 3 - Connecteurs 3045826
-
UPBV 4/ 4 - Connecteurs 3045839
-
UPBV 4/ 5 - Connecteurs 3045842
-
UPBV 4/ 6 - Connecteurs 3045855
-
UPBV 4/ 7 - Connecteurs 3045868
-
UPBV 4/ 8 - Connecteurs 3045871
-
UPBV 4/ 9 - Connecteurs 3045884
-
UPBV 4/10 - Connecteurs 3045897
-
UPBV 4/11 - Connecteurs 3045907
-
UPBV 4/12 - Connecteurs 3045910
-
UPBV 4/13 - Connecteurs 3045923
-
UPBV 4/14 - Connecteurs 3045936
-
UPBV 4/15 - Connecteurs 3045949
-
UPBV 4/ 1-L - Connecteurs 3045716
-
UPBV 4/ 1-L BU - Connecteurs 3045729
-
UPBV 4/ 1-L GNYE - Connecteurs 3045732
-
UPBV 4/ 1-M - Connecteurs 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Connecteurs 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Connecteurs 3045761
-
UPBV 4/ 1-R - Connecteurs 3045774
-
UPBV 4/ 1-R BU - Connecteurs 3045787
-
UPBV 4/ 1-R GNYE - Connecteurs 3045790
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
Avantages
Les connecteurs avec différentes sorties de conducteur (latérale ou vers le haut) permettent un câblage pratique et efficace. Ils offrent une grande flexibilité et s'adaptent aux différents domaines d'application.
Bride à vis pour l'encliquetage sûr des connecteurs
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2