Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UP 4/13 - Connecteurs
3060238

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 13, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement du conducteur par le haut
Maniement de la vis par le côté
Cette forme de connecteur permet une répartition compacte du potentiel grâce à l'utilisation de blocs de jonction à 4 conducteurs à 2 emplacements.