Élément enfichable central, boîtier gauche avec pivot d'arrêt, ouvert à droite sans couvercle
UP 4/ 1-M BU
-
Connecteurs
3060063
Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-34722_A1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Raccordement multiconducteur | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-114072 REV.1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505Produits compatibles
Avantages
Avec les connecteurs COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Les connecteurs à vis sont combinables avec toutes les connectiques des blocs de jonction COMBI et disponibles en deux variantes.
Les connecteurs mâles sont assemblés par enfichage directement sur site, conformément à l'application, à partir d'éléments enfichables unipolaires
Cette forme de connecteur permet une répartition compacte du potentiel grâce à l'utilisation de blocs de jonction à 4 conducteurs à 2 emplacements.