Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RSC 5-T - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3058172

Bloc de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure, section : 0,1 à 6 mm2, AWG : 26 - 8, largeur 13 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réalisation facile de groupes de blocs de jonction à bride
Blocs de jonction à bride pour montage direct dans des coffrets de commande