Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QP 1,5/ 1-R - Connecteurs
3051072

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2- 1,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le conducteur est raccordé rapidement avec le raccordement à bascule connu IDC, sans être dénudé.
Avec les connecteurs QT-COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Le connecteur rapide QP 1,5/... est conçu pour le raccordement de fils rigides et souples.
Testé pour applications ferroviaires