RTO 8-TC - Blocs de jonction simple
3050002

Bloc de jonction traversant à raccordement boulonné et capot de protection contre les contacts transparent, section : 2,5 – 35 mm2, AWG : 14 - 2, largeur 20,2 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.