Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RTO 5-TC - Blocs de jonction simple
3049961

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Pontage et répartition du potentiel simples avec les ponts enfichables brevetés du système CLIPLINE complete
Des rondelles élastiques bombées imperdables évitent l'autoblocage des vis.
Grandes surfaces de repérage au niveau de chaque borne et au centre du bloc de jonction
Le point de connexion est accessible à tout moment.