RTO 3-TC - Blocs de jonction simple
3049945

Bloc de jonction traversant à raccordement boulonné et capot de protection contre les contacts transparent, section : 0,1 – 2,5 mm2, AWG : 26 - 14, largeur 12,3 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.