Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RTO 8 BU - Bloc de jonction à boulon
3049864

Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 2,5 - 35 mm2, AWG : 14 - 2, largeur : 20,2 mm, coloris : bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.