RTO 5 BU - Bloc de jonction à boulon
3049767

Bloc de jonction simple à tige filetée, section : 0,1 - 6 mm2, AWG : 26 - 10, largeur : 16,3 mm, coloris : gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre lignes de pontage par borne
Le point de connexion est accessible à tout moment.