HV M8/2 - Connecteur de puissance
3049550

Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 50 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Nombreux accessoires pour le raccordement sûr et confortable des conducteurs jusqu'à 120 mm²
Pour la gamme des bloc de jonction à une ou deux tiges filetées, deux séparateurs distincts peuvent être utilisés.
La répartition du potentiel est réalisée par des barres de connexion à 2 ou 3 pôles.
Raccordement en espace réduit de 4 conducteurs max. avec cosses selon DIN 46234, 46235 et 46237
Les écrous hexagonaux sont protégés contre l'autoblocage par des rondelles élastiques.
Pour le montage des barres de connexion, la fenêtre de traversée prévue pour les séparateurs peut être retirée.