UT 4-QUATTRO HV - Bloc de jonction universel à quatre conducteurs
3048823

Bloc de jonction universel à quatre conducteurs, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,14 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ces variantes peuvent être utilisées comme répartiteurs de potentiel compacts.