UK 10,3-CC HESI N - Porte-fusibles
3048580

Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: Classe CC, tension nominale: 600 V, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section :  1 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour cartouches fusibles CC 10 x 38 selon UL 4248-4
Porte-fusible pour la protection jusqu'à 600 V
Possibilité de pontage facile