UK 10,3-HESILED N 690
-
Porte-fusibles
3048399
Porte-fusibles, type de fusible: Céramique, type de fusible: 10,3 x 38 mm, tension nominale: 690 V AC, intensité nominale: 30 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm2, section : 1 mm2- 16 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Type de fusible | Céramique |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W |
Fusible | 10,3 x 38 mm |
Plage de tension voyant | 110 V AC ... 690 V AC (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi) |
Plage de tension voyant | 110 V AC ... 690 V AC (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi) |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 16 mm² |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 2 Nm |
Longueur à dénuder | 15 mm |
Gabarit | B6 |
A7 | |
Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
Section de conducteur rigide | 1 mm² ... 16 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 1 mm² ... 6 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Int. nom. | 30 A (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi) |
Courant de charge maximal | 30 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.) |
Tension nominale | 690 V AC (La tension dépend du fusible ou du voyant lumineux choisi) |
Section nominale | 16 mm² |
Largeur | 18 mm |
Hauteur | 86,7 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 65,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 73 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | IIIb |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 85 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-1 / -3 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3048399 |
Conditionnement | 12 Unité(s) |
Commande minimum | 12 Unité(s) |
Clé de vente | BE1234 |
Product key | BE1234 |
GTIN | 4017918976309 |
Poids par pièce (emballage compris) | 46,91 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 46,91 g |
Numéro du tarif douanier | 85369095 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
EB 2-18 - Pont d'insertion 3009300
-
EB 3-18 - Pont d'insertion 3009305
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
EMLP (13X9)R - Etiquette 0819453
-
BMKL 12X12 WH - Feuille d'étiquettes DIN-A4 5032361
-
MPL-UK 10,3-HESI - Tige de raccordement 1719774
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis 1212587
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, grâce à l'indicateur d'état LED
Pour cartouches fusibles 10 x 38 selon CEI 60269-2
Porte-fusible pour la protection jusqu'à 690 V AC
Possibilité de pontage facile
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2