USEN 18 N
-
Bloc de jonction-fusibles
3048360
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Cartouche à visser, type de fusible: D 02 / E 18, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 63 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 1,5 mm2- 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris clair
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | pour cartouches fusibles NEOZED |
Type de produit | Bloc de jonction-fusibles |
Pas | 27 mm |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Type de fusible | Cartouche à visser |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,06 W |
Fusible | D 02 / E 18 |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 35 mm² |
Etage 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Couple de serrage | 3,5 ... 4 Nm |
Longueur à dénuder | 19 mm |
Gabarit | B8 |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section du conducteur AWG | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 14 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 25 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 25 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Int. nom. | 63 A (Le courant est déterminé par le fusible utilisé.) |
Courant de charge maximal | 63 A (pour une section de conducteur de 35 mm²) |
Tension nominale | 400 V (La tension est déterminée par le fusible utilisé.) |
Section nominale | 35 mm² |
Largeur | 27 mm |
Hauteur | 84 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 75 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 82,5 mm |
Pas | 27 mm |
Couleur | beige (RAL 7032) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | IIIa |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3048360 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE1235 |
Product key | BE1235 |
GTIN | 4017918976279 |
Poids par pièce (emballage compris) | 116,11 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 115,93 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
EB 36-27/L1-L2-L3 - Pont d'insertion 3009354
-
MA 20X 8 BK - Porte-repère 0814270
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
Avantages
Le système NEOZED® se caractérise par sa capacité de charge élevée.
Ces bloc de jonction-fusibles sont conçus pour des fusibles NEOZED®.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2