Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

USEN 14 N - Bloc de jonction-fusibles
3048357

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Cartouche à visser, type de fusible: D 01 / E 14, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section :  1,5 mm2- 35 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris clair

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le système NEOZED® se caractérise par sa capacité de charge élevée.
Ces bloc de jonction-fusibles sont conçus pour des fusibles NEOZED®.