Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UTME 6 - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3047400

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Clarté
Clarté grâce aux symboles de commutation imprimés
Utilisation aisée
Six orifices fonctionnels
Type compact
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Encliquetage sûr dans les positions finales