P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Fiche porte-fusible
3046525

Fiche porte-fusible, Retirer la fiche porte-fusible du module de base avant de remplacer le fusible., intensité nominale: 10 A, type de fusible: G / 6,3 x 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
Variantes avec affichage bipolaire des défauts
Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits